Publier vos produits
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
    AXOR

    AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio Mitigeur lavabo 3 trous 170 avec bec 140 mm, manettes croisillons, rosaces et garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 39133000 Chrome - 39133020 Polished Chrome - 39133130 Polished Bronze - 39133140 Brushed Bronze - 39133250 Brushed Gold Optic - 39133260 Brushed Chrome - 39133300 Polished Red Gold - 39133310 Brushed Red Gold - 39133330 Polished Black Chrome - 39133340 Brushed Black Chrome - 39133420 Platinum - 39133800 Stainless Steel Optic - 39133820 Brushed Nickel - 39133830 Polished Nickel - 39133930 Polished Brass - 39133950 Brushed Brass - 39133990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 166 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.39133000
    • Famille de produitsAXOR Citterio
    • Groupe de produitsManual mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie