Publier vos produits
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle, spout 220 mm and escutcheons 2 ticks - rhombic cut

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio Mitigeur lavabo pour montage encastré mural avec poignée levier, bec 220 mm et rosaces 2 ticks - coupe rhombique
    Spécification
    • Surfaces: - 39181009 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 220 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.39181SGP
    • Famille de produitsAXOR Citterio
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)239
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie