Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/07bbbcee-fdf1-4f83-9a66-02a35ceee105
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Citterio Mitigeur bain/douche sur pied avec manette
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 39440251 Brushed Gold Optic - 39440341 Brushed Black Chrome - 39440821 Brushed Nickel - 39440001 Chrome Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • Ceramic cartridge • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
39440USA
Famille de produits
AXOR Citterio
Groupe de produits
Bath mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--39440251
Description technique
https://www.axor-design.com/articledetail--39440001
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Lbs)
7.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Code ETIM
EC010862
Nom ETIM
Bath mixing tap
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary accessories
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger