Publier vos produits
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
    AXOR

    AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio Mitigeur bain/douche pour montage encastré avec poignée à levier
    Spécification
    • Surfaces: - 39455000 Chrome - 39455020 Polished Chrome - 39455130 Polished Bronze - 39455140 Brushed Bronze - 39455250 Brushed Gold Optic - 39455260 Brushed Chrome - 39455300 Polished Red Gold - 39455310 Brushed Red Gold - 39455330 Polished Black Chrome - 39455340 Brushed Black Chrome - 39455420 Platinum - 39455800 Stainless Steel Optic - 39455820 Brushed Nickel - 39455830 Polished Nickel - 39455930 Polished Brass - 39455950 Brushed Brass - 39455990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.39455000
    • Famille de produitsAXOR Citterio
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)192
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie