Publier vos produits
42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting
    AXOR

    42526USA AXOR Drain Finish set shower drain 800 for wall mounting

    Traduit par Google,
    AXOR Drain Finish set caniveau de douche 800 pour montage mural
    Spécification
    • Surfaces:

      - 42526001 Chrome

      - 42526141 Brushed Bronze

      - -42526251 Brushed Gold Optic

      - 42526341 Brushed Black Chrome

      - 42526671 Matt Black

      - 42526701 Matt White

      - 42526801 Brushed Stainless Steel

      - 42526821 Brushed Nickel

      - 42526831  Polished Nickel

      - 42526951 Brushed Brass

      - 42526991  Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42526USA
    • Famille de produitsFinish set shower drains
    • Groupe de produitsAXOR Drain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.5
    • Largeur (pouces)2.83
    • Profondeur (pouces)31.5
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Lbs)5.39
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures