Publier vos produits
42527XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
42527XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
42527XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
    AXOR

    42527XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting

    Traduit par Google,
    AXOR Drain Finish set caniveau de douche 900 pour montage mural
    Spécification
    • Surfaces:

      - 42527000 Chrome

      - 42527670 Matt Black

      - 42527340 Brushed Black Chrome

      - 42527140 Brushed Bronze

      - 42527250 Brushed Gold Optic

      - 42527300 Polished Red Gold

      - 42527310 Brushed Red Gold

      - 42527330 Polished Black Chrome

      - 42527700 Matt White

      - 42527800 Stainless Steel

      - 42527820 Brushed Nickel

      - 42527950 Brushed Brass

      - 42527990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42527XXX
    • Famille de produitsFinish set shower drains
    • Groupe de produitsAXOR Drain
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.09
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011720
    • Nom ETIMShower drain
    • Nom UNSPSCPlumbing adapters
    • Code UNSPSC40141719
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numéro OmniClass23-31 17 29
    • Titre OmniClassShower Drains
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures