Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/b86dd8b1-aa89-40e7-b1d3-81ea94d153e0
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Drainage
42529CHN AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
42529CHN AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Drain Finish set caniveau de douche 1200 pour montage mural
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces:
- 42529677 Matt Black
- 42529707 Matt White
Specification:
consists of: design grate, installation set, Dryphon
mounting type: wall-mounted
easy to clean surface
installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
tile thickness: up to 18 mm
suitable for any type of tile
up to 55 l/min drainage capacity
where to use: new construction, renovation
grate removal tool allows easy removal of the finish set
type of odour seal: mechanical
Dryphon enables waterless siphon system
no visible silicone joint
with integrated slope
grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
suitable for primary drainag
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
42529CHN
Famille de produits
Finish set shower drains
Groupe de produits
AXOR Drain
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-05-23
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
54
Largeur (mm)
80
Profondeur (mm)
1200
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--42529007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
2.36
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Drainage
Classification IFC
Raccord de Tuyauterie
Code ETIM
EC011720
Nom ETIM
Shower drain
Nom UNSPSC
Plumbing adapters
Code UNSPSC
40141719
Code Uniclass 2015
Pr_65_52_25
Description de l'Uniclass 2015
Drainage traps and accessories
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Numéro OmniClass
23-31 17 29
Titre OmniClass
Shower Drains
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Télécharger
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
Télécharger
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
Télécharger
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
Télécharger
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
Télécharger