Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/f98439db-f6ee-476e-8c72-f012badaec61
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
Traduit par Google,
Voir l'original
Flexaplus Ensemble complet, ensemble de base et ensemble de finition, ensemble de vidage et de trop-plein pour baignoires
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 42541000 Chrome - 42541140 Brushed Bronze - 42541250 Brushed Gold Optic - 42541300 Polished Red Gold - 42541310 Brushed Red Gold - 42541330 Polished Black Chrome - 42541340 Brushed Black Chrome - 42541670 Matt Black - 42541700 Matt White - 42541800 Stainless Steel Optic - 42541820 Brushed Nickel - 42541950 Brushed Brass - 42541990 Polished Gold Optic Specification:
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
42541XXX
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2025-03-20
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
105
Largeur (mm)
75
Profondeur (mm)
850
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
Instructions d'installation
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
Description technique
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger