Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/27cb0b79-d6a4-4e6c-98c5-e616ffc8aa98
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Accessoires salle de bain
AXOR Universal Rectangular Towel holder
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Universal Rectangular Towel holder
Traduit par Google,
Voir l'original
Porte-serviettes rectangulaire universel AXOR
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 42626007 Chrome - 42626347 Brushed Black Chrome - 42626677 Matt Black - 42626997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 354 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
42626CHN
Famille de produits
AXOR Universal Rectangular
Groupe de produits
Towel holder
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
55
Largeur (mm)
55
Profondeur (mm)
354
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--42626007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.3
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Accessoires salle de bain
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code ETIM
EC010551
Nom ETIM
Towel holder
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76_90
Description de l'Uniclass 2015
Towel rails
Code CSI MasterFormat 2014
10 28 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Numéro OmniClass
23-31 25 25
Titre OmniClass
Towel Bars
Code CSI UniFormat II
E2010
Titre CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger