Publier vos produits
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    Traduit par Google,
    Porte-serviettes rectangulaire universel AXOR
    Spécification
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42626XXX
    • Famille de produitsAXOR Universal Rectangular
    • Groupe de produitsTowel holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)57
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie