Publier vos produits
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

Traduit par Google,
AXOR Universel Rectangulaire Porte brosse WC mural
Spécification
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.42655CHN
  • Famille de produitsAXOR Universal Rectangular
  • Groupe de produitsToilet brush holders
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)428
  • Largeur (mm)82
  • Profondeur (mm)91
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)2.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC010555
  • Nom ETIMLavatory brush set
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IIE2020
  • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilité de la région

Asie