Publier vos produits
AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm

    Traduit par Google,
    AXOR Universel Rectangulaire Porte-serviettes de bain 800 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 42683000 Chrome - 42683140 Brushed Bronze - 42683250 Brushed Gold Optic - 42683300 Polished Red Gold - 42683310 Brushed Red Gold - 42683330 Polished Black Chrome - 42683340 Brushed Black Chrome - 42683670 Matt Black - 42683800 Stainless Steel Optic - 42683820 Brushed Nickel - 42683950 Brushed Brass - 42683990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 840 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42683XXX
    • Famille de produitsAXOR Universal Rectangular
    • Groupe de produitsTowel holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie