Publier vos produits
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

Traduit par Google,
Crochet porte-serviettes circulaire universel AXOR
Spécification
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.42811CHN
  • Famille de produitsAXOR Universal Circular
  • Groupe de produitsHooks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)25
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)100
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie