Publier vos produits
42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder
42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder
    AXOR

    42826CHN AXOR Universal Circular Towel holder

    Traduit par Google,
    Porte-serviettes circulaire universel AXOR
    Spécification
    • Surfaces: - 42826007 Chrome - 42826677 Matt Black - 42826707 Matt White - 42826347 Brushed Black Chrome - 42826997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 354 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42826CHN
    • Famille de produitsAXOR Universal Circular
    • Groupe de produitsTowel holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)55
    • Profondeur (mm)354
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie