Publier vos produits
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Shelf 150

    Traduit par Google,
    Étagère universelle AXOR Softsquare 150
    Spécification
    • Surfaces: - 42840670 Matt Black - 42840000 Chrome - 42840020 Polished Chrome - 42840130 Polished Bronze - 42840140 Brushed Bronze - 42840250 Brushed Gold Optic - 42840260 Brushed Chrome - 42840300 Polished Red Gold - 42840310 Brushed Red Gold - 42840330 Polished Black Chrome - 42840340 Brushed Black Chrome - 42840350 Satin Black - 42840800 Stainless Steel Optic - 42840820 Brushed Nickel - 42840830 Polished Nickel - 42840930 Polished Brass - 42840950 Brushed Brass - 42840990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adapter set no.42870XXX must be used when installing on a rail • combinable with roll holder no.42836XXX (adapter no.42870XXX necessary) • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 150 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 108 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42840XXX
    • Famille de produitsAXOR Universal Softsquare
    • Groupe de produitsShelfs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)29
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie