Publier vos produits
AXOR Universal Circular Wall mirror
AXOR Universal Circular Wall mirror
    AXOR

    AXOR Universal Circular Wall mirror

    Traduit par Google,
    Miroir mural circulaire universel AXOR
    Spécification
    • Surfaces: - 42848007 Chrome - 42848677 Matt Black - 42848707 Matt White Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 260 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42848CHN
    • Famille de produitsAXOR Universal Circular
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie