Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/210a0421-12e9-4f6e-a51a-2373d86cc7c1
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Distributeurs
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
Traduit par Google,
Voir l'original
Boîte à mouchoirs circulaire universelle AXOR
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
42873CHN
Famille de produits
AXOR Universal Circular
Groupe de produits
Cosmetic boxes
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-09-28
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
145
Largeur (mm)
265
Profondeur (mm)
68
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--42873007
Description technique
https://www.axor-design.com/articledetail--42873007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Distributeurs
Classification IFC
Élément d’Ameublement
Code ETIM
EC012353
Nom ETIM
Accessories bathroom accessories
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_70_22_29
Description de l'Uniclass 2015
Facial tissue dispensers
Numéro OmniClass
23-21 43 15 13
Titre OmniClass
Bathroom Tissue Dispensers
Code CSI UniFormat II
E2020
Titre CSI UniFormat II
Movable Furnishings
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger