Publier vos produits
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box

    Traduit par Google,
    Boîte à mouchoirs circulaire universelle AXOR
    Spécification
    • Surfaces: - 42873000 Chrome - 42873670 Matt Black - 42873700 Matt White - 42873950 Brushed Brass - 42873990 Polished Gold Optic - 42873250 Brushed Gold Optic - 42873140 Brushed Bronze - 42873300 Polished Red Gold - 42873310 Brushed Red Gold - 42873820 Brushed Nickel - 42873800 Stainless Steel Optic - 42873330 Polished Black Chrome - 42873340 Brushed Black Chrome - 42873020 Polished Chrome - 42873260 Brushed Chrome - 42873830 Polished Nickel - 42873130 Polished Bronze - 42873930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.42873XXX
    • Famille de produitsAXOR Universal Circular
    • Groupe de produitsCosmetic boxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Description de l'Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie