Publier vos produits
AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 260 zero w/o rod chr.

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo 260 avec poignée zéro pour vasques et vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 45004000 Chrome - 45004020 Polished Chrome - 45004130 Polished Bronze - 45004140 Brushed Bronze - 45004250 Brushed Gold Optic - 45004260 Brushed Chrome - 45004300 Polished Red Gold - 45004310 Brushed Red Gold - 45004330 Polished Black Chrome - 45004340 Brushed Black Chrome - 45004800 Stainless Steel Optic - 45004820 Brushed Nickel - 45004830 Polished Nickel - 45004930 Polished Brass - 45004950 Brushed Brass - 45004990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 198 mm • spout height: 259 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45004000
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)371
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)236
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie