Publier vos produits
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820

    Traduit par Google,
    AXOR Uno Mitigeur lavabo 260 avec poignée zéro et garniture de vidage
    Spécification
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45004820
    • Famille de produitsAXOR Uno
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)371
    • Largeur (mm)46
    • Profondeur (mm)236
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures