Publier vos produits
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR

AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

Traduit par Google,
AXOR MyEdition Mitigeur lavabo 230 pour vasques avec vidage push-open
Spécification
  • Surfaces: - 47020671 Matt Black/Black Glass - 47020001 Chrome/Mirror Glass - 47020351 Satin Black/Black Glass - 47020361 Satin Black / Brushed Bronze - 47020601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
Spécifications techniques
  • Réference unique.47020USA
  • Famille de produitsAXOR MyEdition
  • Groupe de produitsBasin mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)304
  • Largeur (mm)82
  • Profondeur (mm)245
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)3.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010862
  • Nom ETIMBath mixing tap
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures