Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/3272b7e8-216e-46e5-b845-2eb1931a6c8f
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
Disponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR basic set TH exp/conc 3 functions USA
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Kit de base pour thermostat pour montage apparent/encastré pour 3 fonctions
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 45443181 n.a. Specification: • suitable for AXOR Edge Thermostat for 3 functions exposed/concealed installation • connection dimension: Rp ½ • sound-decoupled installation
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
45443181
Famille de produits
AXOR
Groupe de produits
Concealed Basic set bath/shower mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-29
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
66
Largeur (mm)
220
Profondeur (mm)
91
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--45443181
Description technique
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--45443181.html
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EG017640
Nom ETIM
Sanitary showers
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary accessories
Code CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Titre CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Numéro OmniClass
23-27 31 29 11
Titre OmniClass
Manual Mixing Valves
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Produits similaires
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
Télécharger
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
5
)
Télécharger
AXOR
29241XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for cold water with shower holder and hose 1.25 m
Télécharger
AXOR
42530XXX AXOR Flush Plate Flush plate for Geberit Sigma
Télécharger