Publier vos produits
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome
    AXOR

    AXOR One Thermostat conc.2 outlet chrome

    Traduit par Google,
    AXOR One Module thermostatique à encastrer pour 2 fonctions
    Spécification
    • Surfaces: - 45712700 Matt White - 45712000 Chrome - 45712670 Matt Black - 45712340 Brushed Black Chrome - 45712020 Polished Chrome - 45712130 Polished Bronze - 45712140 Brushed Bronze - 45712250 Brushed Gold Optic - 45712260 Brushed Chrome - 45712300 Polished Red Gold - 45712310 Brushed Red Gold - 45712330 Polished Black Chrome - 45712800 Stainless Steel Optic - 45712820 Brushed Nickel - 45712830 Polished Nickel - 45712930 Polished Brass - 45712950 Brushed Brass - 45712990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions and 1 additional outlet • Eco-Function: flow rate regulation via lever handle • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • simultaneous use of several outlets • flow rate per outlet: 24 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 30 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45712000
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)67
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie