Publier vos produits
45713AUS AXOR One null
45713AUS AXOR One null
    AXOR

    45713AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Spécification
    • Surfaces: - 45713003 chromé - 45713673 noir mat Specification: • 3 sorties et 1 sortie additionnelle • Selection on/off confortable des fonctions grâce au large bouton Select • utilisation simultanée de plusieurs sorties • débit pour une fonction ou sortie: 9 l/min • Débit en utilisant toutes les sorties: 9 l/min • cartouche thermostatique SMTC, mécanisme Push marche/arrêt, mécanisme céramique 90° • butée de confort à 40° C • limiteur de température réglable • le thermostatique offre la possibilité d’une désinfection thermique • clapet anti-retour intégré • type de raccordement: corps d’encastrement • Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, Rain large et jet Body
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45713AUS
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)67
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Océanie