Publier vos produits
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
    AXOR

    AXOR Edge basin mixer 280 chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Mitigeur lavabo 280 pour vasques avec vidage push-open
    Spécification
    • Surfaces: - 46030020 Polished Chrome - 46030830 Polished Nickel - 46030930 Polished Brass - 46030000 Chrome - 46030130 Polished Bronze - 46030300 Polished Red Gold - 46030330 Polished Black Chrome - 46030990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46030000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)329
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie