Publier vos produits
AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome
AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome
    AXOR

    AXOR Edge BM 280 diamond cut chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Mitigeur lavabo 280 pour vasques avec vidage push-open - coupe diamant
    Spécification
    • Surfaces: - 46031020 Polished Chrome - 46031830 Polished Nickel - 46031930 Polished Brass - 46031000 Chrome - 46031130 Polished Bronze - 46031300 Polished Red Gold - 46031330 Polished Black Chrome - 46031990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46031000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)329
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)235
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie