Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/0b1c002d-6ab3-4618-bbbe-44dd88796d27
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR Edge 3-h.basin mix.diamond cut CN chr
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR Edge Mitigeur lavabo 3 trous 130 avec garniture de vidage push-open - coupe diamant
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 46051007 Chrome - 46051137 Polished Bronze - 46051307 Polished Red Gold - 46051337 Polished Black Chrome - 46051997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
46051007
Famille de produits
AXOR Edge
Groupe de produits
Basin mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2022-11-29
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--46051007
Description technique
https://www.axor-design.com.cn/zh-cn/articledetail--46051007.html
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
4.3
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Description de l'Uniclass 2015
Sanitary accessories
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Télécharger
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Télécharger
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Télécharger
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Télécharger
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Télécharger
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Télécharger