Publier vos produits
AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome
AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome
    AXOR

    AXOR Edge thermostat conc.Highflow chrome

    Traduit par Google,
    AXOR Edge Thermostat HighFlow pour montage encastré
    Spécification
    • Surfaces: - 46740000 Chrome - 46740130 Polished Bronze - 46740300 Polished Red Gold - 46740330 Polished Black Chrome - 46740990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 59 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.46740000
    • Famille de produitsAXOR Edge
    • Groupe de produitsShower thermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)172
    • Largeur (mm)172
    • Profondeur (mm)57
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie