Publier vos produits
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600

    Traduit par Google,

    AXOR MyEdition Mitigeur lavabo 70 avec garniture de vidage push-open

    DÉCLARATION PERSONNELLE EN PERFECTION

    Se démarquer. Satisfaire le besoin d'unicité. Frapper dans une nouvelle direction. C'est ce que représente AXOR MyEdition. Un design clair et linéaire ouvre la voie à la créativité personnelle. Avec une large gamme de plaques. Disponible dans des matériaux exclusifs sur demande. Individualisation. À la perfection. Conception : PHÉNIX

    Spécification
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 70 · projection 151 mm · plate of glass made of safety glass · spray type: PowderRain · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · with isolated water conduction · suitable for continuous flow water heaters · push-open waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47010600
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.341
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures