Publier vos produits
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks

    Traduit par Google,
    AXOR MyEdition Mitigeur lavabo 70 avec garniture de vidage push-open 2 tours
    Spécification
    • Surfaces: - 47013679 Matt Black/Black Glass - 47013009 Chrome - 47013359 Satin Black - 47013369 Satin Black / Brushed Bronze - 47013609 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47013SGP
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie