Publier vos produits
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

    Traduit par Google,
    AXOR MyEdition Mitigeur lavabo 230 pour vasques avec vidage push-open
    Spécification
    • Surfaces: - 47020000 Chrome/Mirror Glass - 47020600 Chrome/Black Glass - 47020670 Matt Black/Black Glass - 47020350 Satin Black/Black Glass - 47020360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • spout height: 225 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47020XXX
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)304
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)245
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures