Publier vos produits
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 2-h.BM conc.chrome

    Traduit par Google,
    AXOR MyEdition Mitigeur lavabo pour montage encastré mural avec bec 221 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 47060000 Chrome/Mirror Glass - 47060600 Chrome/Black Glass - 47060670 Matt Black/Black Glass - 47060350 Satin Black/Black Glass - 47060360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, plate, waste set • projection: 221 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47060000
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie