Publier vos produits
AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm without plate 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm without plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm without plate 2 ticks

    Traduit par Google,
    AXOR MyEdition Mitigeur de lavabo à encastrer mural avec bec 221 mm sans plaque 2 coches
    Spécification
    • Surfaces: - 47065679 Matt Black - 47065009 Chrome - 47065359 Satin Black Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47065SGP
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie