Publier vos produits
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout 47410600

    Traduit par Google,

    AXOR MyEdition Bec de baignoire

    DÉCLARATION PERSONNELLE EN PERFECTION

    Se démarquer. Satisfaire le besoin d'unicité. Frapper dans une nouvelle direction. C'est ce que représente AXOR MyEdition. Un design clair et linéaire ouvre la voie à la créativité personnelle. Avec une large gamme de plaques. Disponible dans des matériaux exclusifs sur demande. Individualisation. À la perfection. Conception : PHÉNIX

    Spécification
    • · projection 176 mm · wall-mounted · plate of glass made of safety glass · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN15 · spray type: normal spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47410600
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBath fillers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.175
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Description de l'Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Numéro OmniClass23-21 23 27
    • Titre OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures