Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
axor/products/3c0f454c-0e17-4e51-8cee-557d16d7d514
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
AXOR MyEdition Bath spout
Indisponible en États-Unis
AXOR
Suivre
AXOR MyEdition Bath spout
Traduit par Google,
Voir l'original
AXOR MyEdition Bec de baignoire
Télécharger
Spécification
Spécification
Surfaces: - 47410007 Chrome/Mirror Glass - 47410357 Satin Black/Black Glass - 47410367 Satin Black / Brushed Bronze - 47410607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: bath spout, plate • projection: 176 mm • wall-mounted • plate of metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
47410CHN
Famille de produits
AXOR MyEdition
Groupe de produits
Basin mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2023-11-24
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.axor-design.com/articledetail--47410007
En rapport
En rapport
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
1.2
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Soupape
Code ETIM
EC010862
Nom ETIM
Bath mixing tap
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Description de l'Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
D2010
Titre CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilité de la région
Asie
Chine
Produits similaires
AXOR
AXOR ShowerSolutions Showerpipe with thermostat 800 and overhead shower 350 1jet 27984820
Télécharger
AXOR
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with shower arm 26034820
Télécharger
AXOR
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
Télécharger
AXOR
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever landle and shut-off/ diverter valve 16821820
Télécharger
AXOR
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820
Télécharger