Publier vos produits
AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome
AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome

    Traduit par Google,
    AXOR MyEdition Mitigeur bain/douche 4 trous sur jante
    Spécification
    • Surfaces: - 47430000 Chrome/Mirror Glass - 47430600 Chrome/Black Glass - 47430670 Matt Black/Black Glass - 47430350 Satin Black/Black Glass - 47430360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, plate, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder • 2 functions • projection: 150 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • diverter with automatic resetting • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47430000
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie