Publier vos produits
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer 47430600

    Traduit par Google,

    AXOR MyEdition Mitigeur bain 4 trous sur rebord

    DÉCLARATION PERSONNELLE EN PERFECTION

    Se démarquer. Satisfaire le besoin d'unicité. Frapper dans une nouvelle direction. C'est ce que représente AXOR MyEdition. Un design clair et linéaire ouvre la voie à la créativité personnelle. Avec une large gamme de plaques. Disponible dans des matériaux exclusifs sur demande. Individualisation. À la perfection. Conception : PHÉNIX

    Spécification
    • · consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder · projection 150 mm · connection type: basic set · plate of glass made of safety glass · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min · flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · with automatic resetting · connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47430600
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures