Publier vos produits
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer

    Traduit par Google,
    AXOR MyEdition Mitigeur bain/douche 4 trous sur jante
    Spécification
    • Surfaces: - 47430671 Matt Black - 47430001 Chrome/Mirror Glass - 47430351 Satin Black/Black Glass - 47430361 Satin Black / Brushed Bronze - 47430601 Chrome/Black Glass Specification: • 2 functions • projection: 150 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47430USA
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8.5
    • Largeur (mm)18.6
    • Profondeur (mm)8.21
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures