Publier vos produits
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome

    Traduit par Google,
    AXOR MyEdition Mitigeur bain/douche à poser au sol
    Spécification
    • Surfaces: - 47440000 Chrome/Mirror Glass - 47440350 Satin Black/Black Glass - 47440360 Satin Black / Brushed Bronze - 47440600 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, plate, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • Ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47440000
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie