Publier vos produits
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600

    Traduit par Google,

    AXOR MyEdition Mitigeur bain/douche à poser au sol

    DÉCLARATION PERSONNELLE EN PERFECTION

    Se démarquer. Satisfaire le besoin d'unicité. Frapper dans une nouvelle direction. C'est ce que représente AXOR MyEdition. Un design clair et linéaire ouvre la voie à la créativité personnelle. Avec une large gamme de plaques. Disponible dans des matériaux exclusifs sur demande. Individualisation. À la perfection. Conception : PHÉNIX


    Spécification
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · plate of glass made of safety glass · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · Ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.47440600
    • Famille de produitsAXOR MyEdition
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.477
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures