Publier vos produits
48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set

    Traduit par Google,
    AXOR One Mitigeur lavabo 260 avec manette pour vasques avec vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 48002707 Matt White - 48002007 Chrome - 48002677 Matt Black - 48002997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 180 mm • spout height: 255 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48002CHN
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)339
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)205
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie