Publier vos produits
48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    AXOR

    48112CHN AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm

    Traduit par Google,
    AXOR One Mitigeur lavabo à encastrer mural Select avec bec 220 mm
    Spécification
    • Surfaces: - 48112707 Matt White - 48112007 Chrome - 48112677 Matt Black - 48112997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 220 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48112CHN
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsBasin mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)229
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie