Publier vos produits
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Spécification
    • Surfaces: - 48440003 chromé - 48440673 noir mat Specification: • comprenant : mitigeur bain/douche sur pied, douchette, flexible de douche, support de douche • type de raccordement: corps d’encastrement • type de jet du mitigeur: jet normal • type de jet de la douchette: jet PowderRain • cartouche céramique • limiteur de température réglable • inverseur avec réinitialisation automatique • clapet anti-retour intégré
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48440AUS
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1059
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)282
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)11.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Océanie