Publier vos produits
48493CHN AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection
48493CHN AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection
    AXOR

    48493CHN AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection

    Traduit par Google,
    AXOR One Douche de tête 280 1jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 48493707 Matt White - 48493007 Chrome - 48493677 Matt Black - 48493997 Polished Gold Optic - 48493347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 280 mm • spray type: PowderRain and Rain in combination • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 120 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,7 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48493CHN
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)282
    • Profondeur (mm)282
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie