Publier vos produits
AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection
AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection
    AXOR

    AXOR One Overhead shower 280 2jet with ceiling connection

    Traduit par Google,
    AXOR One Douche de tête 280 2jet avec raccordement au plafond
    Spécification
    • Surfaces: - 48494007 Chrome - 48494677 Matt Black - 48494997 Polished Gold Optic - 48494347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 280 mm • spray type: PowderRain, Rain • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 211 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,6 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 7,4 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 7,4 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,6 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 5 l/min • function from: 5,1 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • connection of overhead shower: bayonet fixation • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • not included: basic set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48494CHN
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)211
    • Largeur (mm)282
    • Profondeur (mm)282
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie