Publier vos produits
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    AXOR

    48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM

    Traduit par Google,
    AXOR Douchette à une main 75 1jet 1.75 GPM
    Spécification
    • Surfaces: - 48652701 Matt White - 48652001 Chrome - 48652671 Matt Black - 48652341 Brushed Black Chrome - 48652251 Brushed Gold Optic - 48652821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48652USA
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsHand showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)9.76
    • Largeur (mm)5.12
    • Profondeur (mm)2.13
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures