Publier vos produits
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

Traduit par Google,
AXOR One Robinet d'arrêt pour installation encastrée avec poignée à levier
Spécification
  • Surfaces:

    - 48772000 Chrome

    - 48772140 Brushed Bronze

    - 48772250 Brushed Gold Optic

    - 48772300 Polished Red Gold

    - 48772310 Brushed Red Gold

    - 48772330 Polished Black Chrome

    - 48772340 Brushed Black Chrome

    - 48772670 Matt Black

    - 48772800 Stainless Steel Optic

    - 48772820 Brushed Nickel

    - 48772950 Brushed Brass

    - 48772990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • in a freely arranged installation, basic sets no.16973180, no.16974180 or no.16970180 can also be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36703000 or no.36704000, the basic set no.10971180 must be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36772000, the thermostat module finish set for 3 consumers with  3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 must be used

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Spécifications techniques
  • Réference unique.48772XXX
  • Famille de produitsShut-off valve
  • Groupe de produitsAXOR One
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)68
  • Profondeur (mm)57
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011344
  • Nom ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Nom UNSPSCValve parts or accessories
  • Code UNSPSC40141616
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers