Publier vos produits
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    Traduit par Google,
    Unité ronde AXOR One Porter
    Spécification
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Spécifications techniques
      • Réference unique.48780XXX
      • Famille de produitsPorter unit
      • Groupe de produitsAXOR One
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-11
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)67
      • Largeur (mm)67
      • Profondeur (mm)84
      En rapport
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
      • Classification IFCTerminal sanitaire
      • Code ETIMEC010905
      • Nom ETIMShower connecting piece
      • Nom UNSPSCShowers
      • Code UNSPSC30181503
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
      • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Numéro OmniClass23-31 17 00
      • Titre OmniClassShowers
      • Code CSI UniFormat IID2010
      • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures