Publier vos produits
48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
    AXOR

    48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation

    Traduit par Google,
    AXOR One Showerpipe 280 1jet pour montage encastré
    Spécification
    • Surfaces: - 48790707 Matt White - 48790007 Chrome - 48790677 Matt Black - 48790997 Polished Gold Optic - 48790347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, wall connector, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower AXOR One 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: PowderRain • shower holder inclination angle can be adjusted continously • requires a mixer for 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • mounting type: concealed • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • swivelling shower arm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.48790CHN
    • Famille de produitsAXOR One
    • Groupe de produitsShower pipes universal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1108
    • Largeur (mm)282
    • Profondeur (mm)565
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011613
    • Nom ETIMShower column/panel
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie