Publier vos produits
49031XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut
49031XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut
    AXOR

    49031XXX AXOR Citterio C Single lever basin mixer 125 with CoolStart and pop-up waste set - cubic cut

    Traduit par Google,
    AXOR Citterio C Mitigeur de lavabo 125 avec CoolStart et garniture de vidage - coupe cubique
    Spécification
    • Surfaces: - 49031000 Chrome - 49031140 Brushed Bronze - 49031250 Brushed Gold Optic - 49031300 Polished Red Gold - 49031310 Brushed Red Gold - 49031330 Polished Black Chrome - 49031340 Brushed Black Chrome - 49031670 Matt Black - 49031800 Stainless Steel Optic - 49031820 Brushed Nickel - 49031950 Brushed Brass - 49031990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.49031XXX
    • Famille de produitsBasin mixer
    • Groupe de produitsAXOR Citterio C
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)48
    • Profondeur (mm)179
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures